• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Φωτοκύτταρα
  4. Όλα τα φωτοκύτταρα
  5. O8H215

Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου

O8H215

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P

Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου

O8H215

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P

  • Μικρό φωτεινό στίγμα για ανίχνευση με μεγάλη ακρίβεια ακόμα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις
  • Εξαιρετικά αξιόπιστη καταστολή φόντου
  • Εγκατάσταση σε δευτερόλεπτα, σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Περίβλημα Ορθογωνικό
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Καταστολή φόντου
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο διάχυσης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 20; ((24 V))
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm] 633
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 1000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 1...50; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm)
Απόσταση ανίχνευσης σε άσπρο αντικείμενο (90 % αντανάκλαση) [mm] 1...50
Απόσταση ανίχνευσης σε γκρί αντικείμενο (18 % αντανάκλαση) [mm] 3...50
Απόσταση ανίχνευσης σε μαύρο αντικείμενο (6 % αντανάκλαση) [mm] 5...50
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Όχι
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] 4
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε στη μέγιστη εμβέλεια
Διαθέσιμη καταστολή φόντου Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
MTTF [χρόνια] 757
Έγκριση UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Ηλεκτρική τροφοδοσία Limited Voltage/Current
Αριθμός έγκρισης UL E015
Αριθμός αρχείου UL E174191
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 23
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: ABS; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Υλικό φακών
PMMA
Ευθυγράμμιση φακού Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A
διαγράμματα και γραφήματα
a: Αισθητήρας
b: στόχος
c: φόντο
x: απόσταση αισθητήρα / στόχου [mm]
y: ελάχιστη απόσταση στόχου / φόντου [mm]
γράφημα ακριβείας
x: απόσταση αισθητήρα / στόχου [mm]
y: ελάχιστη απόσταση στόχου / φόντου [mm]
1 = στόχος μαύρο (6 % αντανάκλαση) , Φόντο λευκό (90 % ελάττωση)
2 = στόχος γκρί (18 % αντανάκλαση) , Φόντο λευκό (90 % ελάττωση)
3 = στόχος λευκό (90 % αντανάκλαση) , Φόντο λευκό (90 % ελάττωση)