Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OA0104
OAR-FKOA
Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OA0104
OAR-FKOA
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας και της διάρκειας καθυστέρησης της μεταγωγής
- Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
- Με έξοδο ελέγχου λειτουργιών για αλλοίωση του σήματος ή λανθασμένη ρύθμιση
- Οθόνη LED για έλεγχο της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο ανάκλασης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC/DC |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 2 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | Ρελέ |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Αντοχή επαφών | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 10 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m] | 0,25...10; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 350 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 288 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 299,5 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...10 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M16 X 1,5 |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|