• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Φωτοκύτταρα
  4. Όλα τα φωτοκύτταρα
  5. OA0106

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OA0106

OAP-FKOA

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OA0106

OAP-FKOA

  • Πολύ μεγάλη εμβέλεια
  • Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας και της διάρκειας καθυστέρησης της μεταγωγής
  • Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
  • Με έξοδο ελέγχου λειτουργιών για αλλοίωση του σήματος ή λανθασμένη ρύθμιση
  • Οθόνη LED για έλεγχο της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Περίβλημα Ορθογωνικό
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Φίλτρο πόλωσης
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο ανάκλασης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] 47...63
Τάση λειτουργίας [V] 20...250 AC/DC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] 2
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm] 660
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση Ρελέ
Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)
Αντοχή επαφών 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 10
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 10
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m] 0,2...8; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Ναι
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] 420
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε στη μέγιστη εμβέλεια
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 288
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 303,5
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 90 x 30 x 70
Υλικό κατασκευής PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών
PMMA
Ευθυγράμμιση φακού Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
τρόπος λειτουργίας 1 x LED, Κόκκινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Γωνία στερέωσης: 1, E20514
Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...10 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M16 X 1,5
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός