• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Φωτοκύτταρα
  4. Όλα τα φωτοκύτταρα
  5. OA5104

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OA5104

OAR-FCKG

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OA5104

OAR-FCKG

  • Πολύ μεγάλη εμβέλεια
  • Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας και της διάρκειας καθυστέρησης της μεταγωγής
  • Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
  • Με έξοδο ελέγχου λειτουργιών για αλλοίωση του σήματος ή λανθασμένη ρύθμιση
  • Οθόνη LED για έλεγχο της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Περίβλημα Ορθογωνικό
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Εξοδος ελέγχου λειτουργίας
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο ανάκλασης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 50
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm] 880
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας Ναι
Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης [mA] 10
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Μεγ. ρεύμα φορτίου σε διπλή λειτουργία εξόδου [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 300
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m] 0,25...10; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Ναι
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] 350
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε στη μέγιστη εμβέλεια
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 402
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 284,5
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 90 x 30 x 70
Υλικό κατασκευής PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών
PMMA
Ευθυγράμμιση φακού Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
τρόπος λειτουργίας 1 x LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Γωνία στερέωσης: 1, E20514
Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...10 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M16 X 1,5
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός