• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Φωτοκύτταρα
  4. Όλα τα φωτοκύτταρα
  5. OF5019

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OF5019

OFE-FPKG

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OF5019

OFE-FPKG

  • Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
  • Μεγάλη εμβέλεια
  • Οθόνη LED για έλεγχο της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Περίβλημα Με σπείρωμα
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 25
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm] 880
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 320
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m] < 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 990
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 73
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M12 x 1 / L = 60
Περιγραφή σπειρώματος M12 x 1
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό φακών
PMMA
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός