Φωτοκύτταρο διάχυσης
OF5060
OFB-FNKG/US-100
Φωτοκύτταρο διάχυσης
OF5060
OFB-FNKG/US-100
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας μέσω ποτενσιόμετρου
- Με έξοδο ελέγχου λειτουργιών για αλλοίωση του σήματος ή λανθασμένη ρύθμιση
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
- Με πολύ εστιασμένη δέσμη φωτός
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Εξοδος ελέγχου λειτουργίας |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας | Ναι |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου ελέγχου λειτουργίας [V] | 3,5 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης [mA] | 10 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 320 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1...400; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 185 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 601 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 52 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|