Φωτοκύτταρο διάχυσης
OG0047
OGT-HBOA/0,4M
Φωτοκύτταρο διάχυσης
OG0047
OGT-HBOA/0,4M
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας μέσω κουμπιού
- Ένδειξη LED για έλεγχο της κατάστασης μεταγωγής και της λειτουργίας
- Με συνδυασμένη βαθμίδα εξόδου AC/DC
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC/DC |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 8 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 8 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 1,7 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 25 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 25 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1...600; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 169 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 338 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 52,1 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | PBT | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,377 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|