Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός |
Κόκκινο φως |
Laser κλάσης |
1 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
45; (24 V) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Είδος φωτός |
Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] |
650 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
Λειτουργία εξόδου |
2 ανοικτές /κλειστές σε ηρεμία; (παραμετροποιήσιμη) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] |
100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Τρόπος λειτουργίας: FINE
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
20 |
Τρόπος λειτουργίας: STD
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
40 |
Τρόπος λειτουργίας: FAST
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
60 |
Εύρος μέτρησης
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] |
5 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε |
στη μέγιστη εμβέλεια |
Καταστολή φόντου [m] |
< 20 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος ρύθμισης ανακλαστικότητας αντικειμένου [%] |
6...900; (ανακλαστικότητα; 6 % μαύρο χαρτί; 100 % λευκό χαρτί) |
Τρόπος λειτουργίας: FINE
Εύρος μέτρησης [m] |
0,05...2 |
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] |
60 |
Τρόπος λειτουργίας: STD
Εύρος μέτρησης [m] |
0,05...2 |
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] |
120 |
Τρόπος λειτουργίας: FAST
Εύρος μέτρησης [m] |
0,05...1 |
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] |
180 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
Απόσταση / ανακλαστικότητα; υστέρηση / παράθυρο; Sensitivität; έξοδος ρεύματος / τάσης; Διαμόρφωση ακολουθίας για την αποφυγή αμοιβαίας παρεμβολής από παρόμοιους αισθητήρες |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1.3 |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 |
Προφίλ |
Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Λειτουργία SIO |
Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
5 |
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
τρόπος λειτουργίας |
μήκος bit |
τιμή διεργασίας |
2 x 16 |
κατάσταση συσκευής |
4 |
πληροφορία δυαδικής μεταγωγής |
2 |
|
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) |
ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
1581 |
|
Σημείωση |
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Έγγραφα και λήψεις" |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...60 |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος < -10 °C είναι απαραίτητος χρόνος προθέρμανσης. |
λέιζερ απενεργοποιημένο. |
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-30...80 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
Laser κλάσης |
1 |
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
Προσοχή: |
Laser φως |
λέιζερ κατηγορίας: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Συμμορφώνεται με την 21 CFR 1040 εκτός από τις αποκλίσεις σύμφωνα με τη Σημείωση Λέιζερ ν. 50, Ιούνιος 2007. |
|
MTTF [χρόνια] |
319 |
Έγκριση UL |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
Class 2 |
Αριθμός αρχείου UL |
E174191 |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
133,13 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Διαστάσεις [mm] |
61,7 x 22,5 x 45,2 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; εμπρόσθιος φακός: PMMA |
Ευθυγράμμιση φακού |
Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
2 x LED, Κίτρινο |
|
1 x αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία |
|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
|
a:
|
Αισθητήρας |
b:
|
στόχος |
c:
|
φόντο |
x:
|
απόσταση αισθητήρα / στόχου [mm] |
y:
|
ελάχιστη απόσταση στόχου / φόντου [mm] |
|
|
1:
|
Φόντο οποιοδήποτε (6...90 % ελάττωση) |
2:
|
Φόντο λευκό (90 % ελάττωση) |
|
|
1:
|
Φόντο οποιοδήποτε (6...90 % ελάττωση) |
2:
|
Φόντο λευκό (90 % ελάττωση) |
|
|
1:
|
Φόντο οποιοδήποτε (6...90 % ελάττωση) |
2:
|
Φόντο λευκό (90 % ελάττωση) |
|
|
1:
|
φωτεινό |
2:
|
σκοτεινό |
A:
|
Σημείο ενεργοποίησης |
B:
|
σημείο απενεργοποίησης |
x:
|
φωτεινότητα αντικειμένου ( ανακλαστικότητα αντικειμένου ) |
y:
|
ελάχ. διαφορά ανακλαστικότητας που ανιχνεύεται με ασφάλεια |
|
Αλλα δεδομένα
Παράμετρος |
Περιοχή ρύθμισης |
Εργοστασιακή ρύθμιση |
SEL1 |
Dist / Refl |
Dist |
OU1 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF |
Hno |
SP1 [mm] |
50...2000 |
1000 |
SP1 [%] |
6...900 |
10 |
nSP1 [mm] |
50...2000 |
900 |
FSP1 [cm] |
50...2000 |
1100 |
SF1 [mm] |
10...500 |
50 |
bSP1 [%] |
6...900 |
40 |
dSP1 [%] |
6...900 |
30 |
SF1 [%] |
1...100 |
10 |
dS1 [s] |
0…0,1…5 |
0 |
dr1 [s] |
0…0,1…5 |
0 |
SEL2 |
Dist / Refl |
Dist |
OU2 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP2 [mm] |
50…2000 |
2000 |
SP2 [%] |
6…900 |
6 |
nSP2 [mm] |
50…2000 |
1800 |
FSP2 [mm] |
50…2000 |
2000 |
SF2 [mm] |
10…500 |
50 |
bSP2 [%] |
6…900 |
20 |
dSP2 [%] |
6…900 |
10 |
SF2 [%] |
1…100 |
10 |
dS2 [s] |
0…0,01...5 |
0 |
dr2 [s] |
0…0,01...5 |
0 |
dSO [s] |
0…0,01...5 |
0,1 |
diS |
On / OFF |
On |
colr |
rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou |
G1ou |
P-n |
PNP,NPN |
PNP |
OPEr (operating mode) |
FINE,STD, FAST |
FINE |
SEQ |
auto; S1...S5 |
auto |
|
|
|
Οι τιμές ισχύουν για |
|
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο |
< 10 klx |
σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες |
23 °C / 960 hPa |
ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης σε λεπτά |
15 |