Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Μικρής συμπαγής σχεδίασης με τυποποιημένο Μ18 κονέκτορα και τεχνολογία PMD μέτρησης χρόνου τροχιάς
- μέτρηση στο πλησιέστερο χιλιοστό και παρακολούθηση των αποστάσεων κατά τη διάρκεια της διεργασίας
- Εμβέλεια ανεξάρτητη από το χρώμα
- Ταυτόχρονη έξοδος των τιμών απόστασης και ανακλαστικότητας για αυξημένη αξιοπιστία της διαδικασίας
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 45; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 650 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι | λέιζερ On/ Off |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | 2 ανοικτές /κλειστές σε ηρεμία; (παραμετροποιήσιμη) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 250 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 20 |
---|
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 40 |
---|
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 60 |
---|
Εύρος μέτρησης
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 5 |
---|---|
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Καταστολή φόντου [m] | < 20 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος ρύθμισης ανακλαστικότητας αντικειμένου [%] | 6...900; (ανακλαστικότητα; 6 % μαύρο χαρτί; 100 % λευκό χαρτί) |
---|
Εύρος μέτρησης [m] | 0,05...2 |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 60 |
Εύρος μέτρησης [m] | 0,05...2 |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 120 |
Εύρος μέτρησης [m] | 0,05...1 |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 180 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Απόσταση / ανακλαστικότητα; υστέρηση / παράθυρο; Sensitivität; έξοδος ρεύματος / τάσης; Διαμόρφωση ακολουθίας για την αποφυγή αμοιβαίας παρεμβολής από παρόμοιους αισθητήρες |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1.3 | ||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||
Προφίλ | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 5 | ||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής | ||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...80 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 258 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 134,8 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Διαστάσεις [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; εμπρόσθιος φακός: PMMA |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|
Γράφημα υστέρησης για μέτρηση απόστασης / κατάσταση λειτουργίας: FINE
|
|
---|
Γράφημα υστέρησης για μέτρηση απόστασης / κατάσταση λειτουργίας: STD
|
|
---|
Γράφημα υστέρησης για μέτρηση απόστασης / κατάσταση λειτουργίας: FAST
|
|
---|
|
|
---|
καμπύλη υστέρησης για ανακλαστικότητα αντικειμένου
|
|
---|
Αλλα δεδομένα
Παράμετρος | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασιακή ρύθμιση |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Οι τιμές ισχύουν για | |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 10 klx |
σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες | 23 °C / 960 hPa |
ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης σε λεπτά | 15 |