- Προϊόντα
- OGD583
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
OGD583
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
OGD583
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Εμπρόσθιος άθραυστος πλαστικός φακός
- Ταυτόχρονη έξοδος των τιμών απόστασης και ανακλαστικότητας για αυξημένη αξιοπιστία της διαδικασίας
- Ταυτοποίηση και ταξινόμηση αντικειμένων με βάση την ανακλαστικότητα
- Η τιμή της απόστασης απεικονίζεται στην δίχρωμη οθόνη και αποστέλλεται μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 75; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 650 |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Είσοδοι
Είσοδοι | λέιζερ On/ Off |
---|
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 ανοικτές /κλειστές σε ηρεμία; (παραμετροποιήσιμη) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 11 |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 1500 |
---|---|
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 5 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Καταστολή φόντου [m] | < 20 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | 0,08...1,5 |
---|---|
Εύρος ρύθμισης απόστασης [m] | 0,085...1,5 |
Εύρος ρύθμισης ανακλαστικότητας αντικειμένου [%] | 6...900; (ανακλαστικότητα; 6 % μαύρο χαρτί; 100 % λευκό χαρτί) |
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 33 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 5 | ||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής | ||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...80 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 217 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 229,15 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Διαστάσεις [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; εμπρόσθιος φακός: PMMA |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
καμπύλη υστέρησης για ανακλαστικότητα αντικειμένου
|
|
---|
καμπύλη υστέρησης για μέτρηση απόστασης
|
|
---|
|
|
---|
Αλλα δεδομένα
Παράμετρος | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασιακή ρύθμιση |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Επαναληψιμότητα: 6 σ
επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | ||
Απόσταση | λευκό (90 % αντανάκλαση) | μαύρο (6 %...90 % αντανάκλαση) |
85 mm | 12,0 mm | 22,0 mm |
750 mm | 12,0 mm | 22,0 mm |
1500 mm | 30,0 mm | 90,0 mm |
Οι τιμές ισχύουν για | |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 10 klx |
σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες | 23 °C / 960 hPa |
ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης σε λεπτά | 15 |