Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός |
Κόκκινο φως |
Laser κλάσης |
1 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 75; (24 V) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Είδος φωτός |
Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] |
650 |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] |
50000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
2 ανοικτές /κλειστές σε ηρεμία; (παραμετροποιήσιμη) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100; (ανά έξοδο) |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
1500 |
Μεγ. πλάτος φωτεινού στίγματος [mm] |
5 |
Μεγ. ύψος φωτεινού στίγματος [mm] |
5 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε |
στη μέγιστη εμβέλεια |
Καταστολή φόντου [m] |
0,03...20 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] |
0,025...1,5 |
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] |
33 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 |
Προφίλ |
Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Λειτουργία SIO |
Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας |
2 |
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας |
2 |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
6 |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
1065 |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...60 |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος < -10 °C είναι απαραίτητος χρόνος προθέρμανσης. |
λέιζερ απενεργοποιημένο. |
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-30...80 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
Laser κλάσης |
1 |
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
Προσοχή: |
Laser φως |
λέιζερ κατηγορίας: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Συμμορφώνεται με την 21 CFR 1040 εκτός από τις αποκλίσεις σύμφωνα με τη Σημείωση Λέιζερ ν. 50, Ιούνιος 2007. |
|
MTTF [χρόνια] |
171 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
205,5 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Διαστάσεις [mm] |
61,7 x 22,5 x 45,2 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί |
Ευθυγράμμιση φακού |
Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
2 x LED, Κίτρινο |
|
1 x αλφαριθμητική οθόνη, 3 ψηφία |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
|
x:
|
απόσταση αισθητήρα / στόχου [mm] |
y:
|
ελάχιστη απόσταση στόχου / φόντου [mm] |
1 =
|
φόντο (6 % αντανάκλαση) |
2 =
|
Φόντο λευκό (90 % ελάττωση) |
|
|
a:
|
Αισθητήρας |
b:
|
στόχος |
c:
|
φόντο |
x:
|
απόσταση αισθητήρα / στόχου [mm] |
y:
|
ελάχιστη απόσταση στόχου / φόντου [mm] |
|
Αλλα δεδομένα
Παράμετρος |
Περιοχή ρύθμισης |
Εργοστασιακή ρύθμιση |
OU1 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP1 [cm] |
3...150 |
150 |
nP1 [cm] |
3...150 |
20 |
FSP1 [cm] |
3...150 |
25 |
OU2 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP2 [cm] |
3...150 |
3 |
nP2 [cm] |
3...150 |
30 |
FP2 [cm] |
3...150 |
35 |
dS1 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dr1 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dS2 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dr2 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dFo [s] |
0...0,1...5 |
0,1 |
dIS |
ON / OFF |
ON |
Επαναληψιμότητα: 6 σ
|
επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών |
|
Απόσταση |
λευκό (90 % αντανάκλαση) |
μαύρο (6 % αντανάκλαση) |
25 mm |
8,0 mm |
15,0 mm |
750 mm |
8,0 mm |
15,0 mm |
1500 mm |
20,0 mm |
60,0 mm |
Οι τιμές ισχύουν για |
|
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο |
< 10 klx |
σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες |
23 °C / 960 hPa |
ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης σε λεπτά |
15 |