- Προϊόντα
- OGD593
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
OGD593
OGDLFNKG/IO-Link/US
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
OGD593
OGDLFNKG/IO-Link/US
- Μικρής συμπαγής σχεδίασης με τυποποιημένο Μ18 κονέκτορα και τεχνολογία PMD μέτρησης χρόνου τροχιάς
- μέτρηση στο πλησιέστερο χιλιοστό και παρακολούθηση των αποστάσεων κατά τη διάρκεια της διεργασίας
- Εύκολη παραμετροποίηση με 3 μπουτόν ή IO-Link
- Visualisierung_des_Abstandswertes_ueber_IO_Link_und_2_Farb_Display_am_Geraet
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή [m] | 0,03...0,3 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 75; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 650 |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 ανοικτές /κλειστές σε ηρεμία; (παραμετροποιήσιμη) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100; (ανά έξοδο) |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Μεγ. πλάτος φωτεινού στίγματος [mm] | 1 |
---|---|
Μεγ. ύψος φωτεινού στίγματος [mm] | 1 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Καταστολή φόντου [m] | 0,03...19,2 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | 0,025...0,3 |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 33 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 6 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...80 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 181 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 135,2 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Διαστάσεις [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Καμπύλη υστέρησης
|
|
---|
|
|
---|
Αλλα δεδομένα
Παράμετρος | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασιακή ρύθμιση |
Uni | mm, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Επαναληψιμότητα: 6 σ
επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | ||
Απόσταση | λευκό (90 % αντανάκλαση) | μαύρο (6 %...90 % αντανάκλαση) |
25...300 mm | 2,0 mm | 5,0 mm |
Οι τιμές ισχύουν για | |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 10 klx |
σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες | 23 °C / 960 hPa |
ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης σε λεπτά | 15 |