Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
- Στιβαρό ορθογώνιο μεταλλικό περίβλημα με πλευρικό σπείρωμα M18
- Σχεδίαση που εξοικονομεί πολύ χώρο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση
- Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 16 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 662 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης | δέκτης |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 20 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Όχι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||
Προφίλ | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,5 | ||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής | ||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 961 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 | |
Διαστάσεις [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | Χυτό κράμα ψευδαργύρου; PEI | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις | |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|