Δέκτης φωτοκυττάρου λέιζερ πομπού - δέκτη
OGE701
OGELFPKG/US100
Δέκτης φωτοκυττάρου λέιζερ πομπού - δέκτη
OGE701
OGELFPKG/US100
- Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας και της λειτουργίας εξόδου μέσω κουμπιού
- Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 11 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 655 |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης | δέκτης | |
---|---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 2 | |
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι | |
Διάμετρος μικρότερου αναγνωρίσιμου αντικειμένου [mm] | 0,5; (2 m) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 786 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 61,7 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Υλικό φακών |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|