- Προϊόντα
- OGE703
Δέκτης φωτοκυττάρου λέιζερ πομπού - δέκτη
OGE703
OGELHPKG/US100
Δέκτης φωτοκυττάρου λέιζερ πομπού - δέκτη
OGE703
OGELHPKG/US100
- Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας και της λειτουργίας εξόδου μέσω κουμπιού
- Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 11 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης | δέκτης |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 60 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Διάμετρος μικρότερου αναγνωρίσιμου αντικειμένου [mm] | 3; (60 m) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 62,6 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; Τσιμούχα: EPDM | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|