Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου
OGH313
OGH-FPKG/6M
Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου
OGH313
OGH-FPKG/6M
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας και της λειτουργίας εξόδου
- Ακριβής καταστολή φόντου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 25 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15...300; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) | |
---|---|---|
Απόσταση ανίχνευσης σε άσπρο αντικείμενο (90 % αντανάκλαση) [mm] | 15...300 | |
Απόσταση ανίχνευσης σε γκρί αντικείμενο (18 % αντανάκλαση) [mm] | 15...290 | |
Απόσταση ανίχνευσης σε μαύρο αντικείμενο (6 % αντανάκλαση) [mm] | 15...190 | |
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι | |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 25 | |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια | |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
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
MTTF [χρόνια] | 362 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 262 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Υλικό φακών |
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
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|
γράφημα ακριβείας
|
|
---|