Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
- Στιβαρό ορθογώνιο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με πλευρικό σπείρωμα M18
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση
- Ακριβής καταστολή φόντου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 32 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 25 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 300 |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 645 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 100; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης σε άσπρο αντικείμενο (90 % αντανάκλαση) [mm] | < 100 |
Απόσταση ανίχνευσης σε γκρί αντικείμενο (18 % αντανάκλαση) [mm] | < 100 |
Απόσταση ανίχνευσης σε μαύρο αντικείμενο (6 % αντανάκλαση) [mm] | < 100 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Όχι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 7 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||
Προφίλ | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 10 | ||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής | ||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 782 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 74,65 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 | |
Διαστάσεις [mm] | 52,9 x 20 x 35,9 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Αλλα δεδομένα
Επαναληψιμότητα / ακρίβεια: 6 σ
επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | ||
Abstand | λευκό (90 % αντανάκλαση) | μαύρο (6 %...90 % αντανάκλαση) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
Ακρίβεια | ||
Abstand | λευκό (90 % αντανάκλαση) | μαύρο (6 %...90 % αντανάκλαση) |
20 mm | ± 1,5 mm | ± 1,8 mm |
50 mm | ± 3,0 mm | ± 3,5 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
Οι τιμές ισχύουν για | |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 10 klx |
σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες | 23 °C / 960 hPa |
ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης σε λεπτά | 10 |