Αισθητήρας Laser διάχυσης
OGH701
OGHLFNKG/US100
Αισθητήρας Laser διάχυσης
OGH701
OGHLFNKG/US100
- Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Προστασία από δέσμες laser κατηγορίας 1, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας
- Απλή ευθυγράμμιση χάρη στην ορατή κουκκίδα φωτός laser
- Ακριβής καταστολή φόντου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20...200; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης σε άσπρο αντικείμενο (90 % αντανάκλαση) [mm] | 20...200 |
Απόσταση ανίχνευσης σε γκρί αντικείμενο (18 % αντανάκλαση) [mm] | 20...100 |
Απόσταση ανίχνευσης σε μαύρο αντικείμενο (6 % αντανάκλαση) [mm] | 20...70 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Διάμετρος μικρότερου αναγνωρίσιμου αντικειμένου [mm] | 1,5 |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 1,2 |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 497 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Υλικό φακών |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|
γράφημα ακριβείας
|
|
---|