Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OGP280
OGP-DPKG/US/CUBE
Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OGP280
OGP-DPKG/US/CUBE
- Στιβαρό ορθογώνιο μεταλλικό περίβλημα με πλευρικό σπείρωμα M18
- Σχεδίαση που εξοικονομεί πολύ χώρο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την κατάσταση λειτουργίας και μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Φίλτρο πόλωσης |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο ανάκλασης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 32 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 21 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 300 |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 662 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m] | 0,1...4; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005) |
---|---|
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 160 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||
Προφίλ | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,5 | ||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής | ||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 905 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 58,5 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό με σπείρωμα Μ18 | |
Διαστάσεις [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | Χυτό κράμα ψευδαργύρου; PEI | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|