Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OGP501
OGP-FPKG/US100
Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OGP501
OGP-FPKG/US100
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας μέσω κουμπιού
- Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων στερέωσης για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Φίλτρο πόλωσης |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο ανάκλασης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 20 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 624 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m] | 0,03...5; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι | |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 200 | |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια | |
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 431 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 61,9 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Υλικό φακών |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|