Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου
OH5008
OHH-HPKG/2M
Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου
OH5008
OHH-HPKG/2M
- Εξαιρετικά μικρό περίβλημα για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
- Για εφαρμογές ρομποτικής και τεχνολογίες συναρμολόγησης και χειρισμού
- Απλή ευθυγράμμιση χάρη στο ορατό κόκκινο φως
- Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: O8H200 Σύγκριση προϊόντων: OH5008 / O8H200 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 75000 |
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής [°C] | 25 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 50 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 800 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1...15; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 2,5 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,6 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Υλικό κατασκευής | ABS | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|