Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OH5011
OHP-DPKG/0,20M/AS
Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OH5011
OHP-DPKG/0,20M/AS
- Εξαιρετικά μικρό περίβλημα για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
- Για εφαρμογές ρομποτικής και τεχνολογίες συναρμολόγησης και χειρισμού
- Απλή ευθυγράμμιση χάρη στο ορατό κόκκινο φως
- Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: O8P204 Σύγκριση προϊόντων: OH5011 / O8P204 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Φίλτρο πόλωσης |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο ανάκλασης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 75000 |
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής [°C] | 25 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 50 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 800 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m] | 0,8; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 35 E20004) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Όχι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 10 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | Απόσταση ανίχνευσης |
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης | Ναι |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,6 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 14,9 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 20,6 x 7,6 x 12,5 | |
Υλικό κατασκευής | ABS | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,2 m, PVC |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |