Φωτοκύτταρο διάχυσης
OI5003
OIT-FPKG
Φωτοκύτταρο διάχυσης
OI5003
OIT-FPKG
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Με θάλαμο ακροδεκτών που μπορεί να περιστραφεί κατά 90
- Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
- Μεγάλο εύρος τάσεων λειτουργίας
- Δυνατότητα προαιρετικής σύνδεσης οπτικών ινών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...55 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 30; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 3...700; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 122 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 659 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 | |
Υλικό κατασκευής | PBT; PPO τροποποιημένο | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 7...13 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5 |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|