Πομπός φωτοκυττάρου λέιζερ πομπού - δέκτη
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
Πομπός φωτοκυττάρου λέιζερ πομπού - δέκτη
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
- Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
- Περίβλημα εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για χρήση σε εφαρμογές ρομποτικής και σε τεχνολογίες συναρμολόγησης και χειρισμού
- Απλή ευθυγράμμιση χάρη στην ορατή κουκκίδα φωτός laser
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Εύκολη τοποθέτηση με κούμπωμα σε βάση στερέωσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 12 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 650 |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Έξοδοι
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
---|
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης | πομπός |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 15 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Όχι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 24 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 918 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 27,2 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS; εξάρτημα στήριξης: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Παράθυρο LED: SEPS; Μπουτόν: SEPS | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|