Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
- Περίβλημα ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Εκπομπή αόρατου υπέρυθρου φωτός
- Εύκολη τοποθέτηση με κούμπωμα σε βάση στερέωσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 19 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Έξοδοι
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
---|
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης | πομπός |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1759 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 26,6 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS; εξάρτημα στήριξης: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Παράθυρο LED: SEPS; Μπουτόν: SEPS | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Μετωπική θέση φακών |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|