Αισθητήρας Laser διάχυσης
OJ5152
OJHLFPKG/FO/AS
Αισθητήρας Laser διάχυσης
OJ5152
OJHLFPKG/FO/AS
- Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
- Περίβλημα εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για χρήση σε εφαρμογές ρομποτικής και σε τεχνολογίες συναρμολόγησης και χειρισμού
- Ακριβής καταστολή φόντου
- Απλή ευθυγράμμιση χάρη στην ορατή κουκκίδα φωτός laser
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας και της λειτουργίας εξόδου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 13 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 650 |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15...200; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Διάμετρος μικρότερου αναγνωρίσιμου αντικειμένου [mm] | 2 |
Μεγ. πλάτος φωτεινού στίγματος [mm] | 2 |
Μεγ. ύψος φωτεινού στίγματος [mm] | 1 |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 501 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 28,6 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS; Παράθυρο LED: SEPS; Μπουτόν: SEPS | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Μετωπική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ηλεκτρονικό κλείδωμα | Ναι |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|
γράφημα ακριβείας
|
|
---|