Φωτοκύτταρο ανάκλασης για την ανίχνευση διάφανων αντικειμένων
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
Φωτοκύτταρο ανάκλασης για την ανίχνευση διάφανων αντικειμένων
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
- Αξιόπιστος εντοπισμός γυαλιού, μεμβρανών, φιαλών PET και διαφανών υλικών συσκευασίας
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας και της λειτουργίας εξόδου
- Υψηλή συχνότητα μεταγωγής για γρήγορες διεργασίες
- Απλή ευθυγράμμιση χάρη στο ορατό κόκκινο φως
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Φίλτρο πόλωσης |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο ανάκλασης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 22 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 660 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m] | 0,2...1,5; (Πρισματικός ανακλαστήρας 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 64 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 867 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 41,1 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS; Παράθυρο LED: SEPS; Μπουτόν: SEPS | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Μετωπική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,15 m, PVC |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |