Ενισχυτής οπτικών ινών
OK5001
OKF-FPKG
Ενισχυτής οπτικών ινών
OK5001
OKF-FPKG
- Λειτουργία ως αισθητήρας διέλευσης δέσμης ή ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας μέσω ποτενσιόμετρου
- Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Ευδιάκριτη ένδειξη LED για έλεγχο της κατάστασης μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 30; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 660 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 120 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] | 0...0,12; (Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 0...40; (Φωτοκύτταρο διάχυσης) |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 529 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 150 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 50 x 19 x 35 |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
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
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|