• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. OK5004

Ενισχυτής οπτικών ινών

OK5004

OKF-FPKG/10M

Ενισχυτής οπτικών ινών

OK5004

OKF-FPKG/10M

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: OK5008 Σύγκριση προϊόντων: OK5004 / OK5008 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • csa
  • ce
  • ul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Περίβλημα Ορθογωνικό
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...50 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 30; ((24 V))
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm] 660
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 120
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] 0...0,12; (Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη)
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 0...40; (Φωτοκύτταρο διάχυσης)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 529
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 50 x 19 x 35
Υλικό κατασκευής PPO τροποποιημένο
Ευθυγράμμιση φακού Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Κατσαβίδι
βίδες: 2 x M4 x 25
Ροδέλες: 2
ροδέλες ασφαλείας: 2
Παξιμάδια: 2
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε λειτουργία εξόδου κλειστή σε ηρεμία για οπτικές ίνες πομπού-δέκτη
αντιστοιχεί σε λειτουργία εξόδου ανοικτή σε ηρεμία για οπτικές ίνες διάχυσης
Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε λειτουργία εξόδου ανοικτή σε ηρεμία για οπτικές ίνες πομπού-δέκτη
αντιστοιχεί σε λειτουργία εξόδου κλειστή σε ηρεμία για οπτικές ίνες διάχυσης
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²