• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Φωτοκύτταρα
  4. Όλα τα φωτοκύτταρα
  5. OL0006

Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OL0006

OLS-OOOA

Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OL0006

OLS-OOOA

  • Πολύ μεγάλη εμβέλεια
  • Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας
  • Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Οθόνη LED για έλεγχο της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Περίβλημα Ορθογωνικό
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] 47...63
Τάση λειτουργίας [V] 20...250 AC/DC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] 4
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm] 880
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης πομπός
Απόσταση ανίχνευσης [m] < 25
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Όχι
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] 2500
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε στη μέγιστη εμβέλεια
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 316
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 163,5
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 75 x 27 x 62
Υλικό κατασκευής PA; PBT
Υλικό φακών
PMMA
Ευθυγράμμιση φακού Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...10 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M16 X 1,5