Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
OMH555
OMHLF8KG/IO-Link/US
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
OMH555
OMHLF8KG/IO-Link/US
- Οπτική μέτρηση απόστασης στην μικρομετρική περιοχή
- Με δύο εξόδους μεταγωγής
- Κατάλληλος για εφαρμογές υψηλής συχνότητας
- Με τρεις τρόπους λειτουργίας και στιβαρό, συμπαγή σχεδιασμό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Απεικόνιση της τιμής απόστασης μέσω IO-Link
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 0,3 |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 630 |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι | λέιζερ On/ Off |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 | |
---|---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) | |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 | |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) | |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,2 | |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 | |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 150 | |
Σημειώσεις για συχνότητα μεταγωγής [Hz] |
|
|
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 | |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (IEC61131-2) | |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 | |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 5000 | |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι | |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
---|---|
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 1 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | 0,05...0,5; (6...90% αντανάκλαση) |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση | Ναι |
---|---|
Σφάλμα γραμμικότητας της αναλογικής εισόδου [%] | ±0,22 |
Σημείωση | Οι υποδεικνυόμενες τιμές επιτυγχάνονται μετά από χρόνο προθέρμανσης 20 λεπτών. |
Επαναληψιμότητα [mm] | 0,3 |
---|---|
Ανάλυση [mm] | 0,3 |
Επαναληψιμότητα [mm] | 1 |
---|---|
Ανάλυση [mm] | 0,5 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο / 2 σημεία; Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης; λειτουργίες ενεργοποίησης; Λειτουργία εκμάθησης; Φίλτρο; φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; απενεργοποίηση λέιζερ; Τρόπος λειτουργίας |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||
Προφίλ | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,2 | ||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας | ||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -10...65 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 552 | ||||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 127,3 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 51 x 51 x 17 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; εμπρόσθιος φακός: πλαστικό |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 5 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Λειτουργία εκμάθησης | Ναι |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|