Ενισχυτής οπτικών ινών
OO5001
OOF-FPKG/M12/KL4
Ενισχυτής οπτικών ινών
OO5001
OOF-FPKG/M12/KL4
- Για εφαρμογές όπου απαιτούνται πολλές οπτικές ίνες για εντοπισμό θέσης
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Για ακριβή εντοπισμό μικρών εξαρτημάτων
- Οθόνη με δυνατότητα προβολής γραφικών για εύκολη ρύθμιση
- Για λειτουργία με οικονομικές ακρυλικές οπτικές ίνες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Εξοδος ελέγχου λειτουργίας |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 50; ((24 V)) |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 1,2 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 630 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP | |
---|---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) | |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 | |
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας | Ναι | |
Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης [mA] | 200 | |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 | |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1500 | |
Σημειώσεις για συχνότητα μεταγωγής [Hz] |
|
|
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι | |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό | |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι | |
Λειτουργία χρονικού [s] | 0,001...0,1 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 3,8; (Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 0...300; (Φωτοκύτταρο διάχυσης) |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση σημείου ενεργοποίησης; λογικοί συσχετισμοί AND, OR; δεύτερο σημείο μεταγωγής |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 486 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 79,9 x 79,4 x 70,7 |
Αριθμός καναλιών | 4 |
Σύνδεση οπτικών ινών | FE-11 / FT-11 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS; παράθυρο ένδειξης: PMMA; Παράθυρο LED: SEPS; κάλυμμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου Με πλαστική επένδυση (PA) |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ηλεκτρονικό κλείδωμα | Ναι |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|