- Προϊόντα
- IO-Link
- IO-Link - Αισθητήρες θέσης
- IO-Link - PMD Profiler για έλεγχο προφίλ αντικειμένου
- OPD100
αισθητήρας προφίλ
OPD100
OPDLFPKG
αισθητήρας προφίλ
OPD100
OPDLFPKG
- PMD Profiler για έλεγχο προφίλ αντικειμένου
- Έλεγχος ποιότητας γραμμής, για τη σωστή συναρμολόγηση εξαρτημάτων
- Γρήγορη προετοιμασία για λειτουργία, χωρίς λογισμικό
- Μέτρηση ανεξάρτητα της απόστασης για υψηλή ανοχή στην θέση του αντικειμένου
- Ανεπηρέαστος από εξωτερικό φως - δεν απαιτείται κάλυμμα ή εξωτερική μονάδα φωτισμού
- Προαιρετική οπτικοποίηση προφίλ μέσω λογισμικού
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 200; (10 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 2 |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 650 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | εξωτερικά |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 1 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | 2 ανοικτές /κλειστές σε ηρεμία; (παραμετροποιήσιμη) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μετρούμενη απόσταση (κατεύθυνση Ζ) [mm] | 150...300 |
---|---|
Πλάτος μετρούμενης απόστασης (κατεύθυνση Χ) στην ελάχιστη μετρούμενη απόσταση [mm] | 45; (Απόσταση = 150mm) |
Πλάτος μετρούμενης απόστασης (κατεύθυνση Χ) στη μέγιστη μετρούμενη απόσταση [mm] | 90; (Απόσταση = 300mm) |
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 5 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ανάλυση μετρούμενης τιμής |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ακρίβεια |
|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Αριθμός προφίλ που μπορούν να αποθηκευτούν | 1 |
---|---|
Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος | 1 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | μετρητής ωρών λειτουργίας; αριθμός συμβάντων σκανδαλισμού; ρύθμιση ROI | ||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό [klx] | 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 155 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 535,8 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; εμπρόσθιος φακός: PMMA |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|
Αλλα δεδομένα
φωτεινή γραμμή
μετρούμενη απόσταση (κατεύθυνση Ζ) | φωτεινή γραμμή |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Οι τιμές ισχύουν για | |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 20 klx |
σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες | 23 °C / 960 hPa |
ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης σε λεπτά | 10 |