Γωνιακό φωτοκύτταρο
OPL204
OPL-DPKG/US
Γωνιακό φωτοκύτταρο
OPL204
OPL-DPKG/US
- Γρήγορη ρύθμιση: δεν χρειάζεται ευθυγράμμιση του πομπού και του δέκτη
- Λεπτομερής και ακριβής ρύθμιση της δέσμης φωτός σε όλο το πλάτος της διαμόρφωσης U
- Το μεταλλικό περίβλημα μειώνει την παραμόρφωση
- Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας light-on/dark-on μέσω περιστροφικού διακόπτη
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας μέσω ποτενσιόμετρου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Εξοδος ελέγχου λειτουργίας |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...35 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 45 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 660 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας | Ναι |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 919 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 150 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 65 x 10 x 106 |
Εσωτερική πλευρά X [mm] | 54 |
Εσωτερική πλευρά Y [mm] | 55 |
Εσωτερικό άνοιγμα Z [mm] | 60,46 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Φακοί: Γυαλί |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|