Πεταλοειδές φωτοκύτταρο
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
Πεταλοειδές φωτοκύτταρο
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
- Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
- Γρήγορη ρύθμιση: δεν χρειάζεται ευθυγράμμιση του πομπού και του δέκτη
- Το λέρωμα του φακού σηματοδοτείται από μόνιμη επιτήρηση της ποσότητας φωτός
- Οι τρόποι λειτουργίας μπορούν να οριστούν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Ταξινόμηση μόνωσης [V] | 500 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 150 |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 655 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (επιλεγόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Διάμετρος μικρότερου αναγνωρίσιμου αντικειμένου [mm] | 0,05 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [mm] | 0,01 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||
Προφίλ | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,2 | ||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής; Min./Max. Signalspeicher; Τρόπος λειτουργίας | ||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 548 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 144,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 100 x 10 x 80 |
Εσωτερικό βάθος D [mm] | 55 |
Εσωτερικό άνοιγμα W [mm] | 80 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου με επίστρωση πούδρας; Φακοί: Γυαλί |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|
Αλλα δεδομένα
τρόπος λειτουργίας ρυθμιζόμενος μέσω IO-Link
στάνταρ | υψηλή ανάλυση | Power | Speed | |
Ανάλυση | 0,05 mm | 0,04 mm | 0,15 mm | 0,05 mm |
Επαναληψιμότητα | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Συχνότητα μεταγωγής | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Επαναληψιμότητα | 3 σ |