- Προϊόντα
- OR0007
Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OR0007
ORR/ORT-V/6M
Φωτοκύτταρο ανάκλασης
OR0007
ORR/ORT-V/6M
- Περίβλημα ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Για σύνδεση σε ενισχυτή μεταγωγής
- Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: OR0004 Σύγκριση προϊόντων: OR0007 / OR0004 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο ανάκλασης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010 |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 950 |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
---|---|
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m] | 0,3...1; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 200; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 0,141 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m; 2 x 0,14 mm² |
---|