Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
OS0024
OSS-OOOA
Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
OS0024
OSS-OOOA
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Με συνδυασμένη έξοδο AC/DC και δισύρματη τεχνολογία
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας μέσω ποτενσιόμετρου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC/DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 18 |
Βαθμός προστασίας | II |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Έξοδοι
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 25 |
---|---|
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης | πομπός |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 20 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Όχι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1036 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 265 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: ...1,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5 |
---|