Ενισχυτής οπτικών ινών
OU5002
OUF-DPKG
Ενισχυτής οπτικών ινών
OU5002
OUF-DPKG
- Απλή σύνδεση της οπτικής ίνας σε ενισχυτή
- Λειτουργία με οικονομικές ακρυλικές οπτικές ίνες ή με οπτικές ίνες υψηλής ποιότητας από γυαλί
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
- Διαισθητική ρύθμιση της ευαισθησίας μέσω ποτενσιόμετρου
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 35; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 0,12; (Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 40; (Φωτοκύτταρο διάχυσης) |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 583 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 151,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 16 x 56 |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
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
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|