Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
- Μεγάλο εύρος τάσεων λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...55 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 20; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 140 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης | δέκτης |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 6 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 618 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 73,5 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|