Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
19,2...28,8 DC |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] |
300 |
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] |
880 |
Δέκτης
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
100 |
Πομπός
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
15 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] |
100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
11 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Αριθμός δεσμών |
210 |
Ύψος πεδίου ανίχνευσης [mm] |
2090 |
Πλάτος πεδίου ανίχνευσης (χαμηλή ένταση φωτός) [m] |
0...2 |
Πλάτος πεδίου ανίχνευσης (υψηλή ένταση φωτός) [m] |
1...10 |
Απόσταση μεταξύ δεσμών [mm] |
10 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
υστέρηση / παράθυρο; δεύτερο σημείο μεταγωγής; Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης; λειτουργίες ενεργοποίησης; Λειτουργία εκμάθησης; φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 |
Προφίλ |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
Λειτουργία SIO |
Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
10 |
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
τρόπος λειτουργίας |
μήκος bit |
τιμή διεργασίας |
80 |
κατάσταση συσκευής |
4 |
πληροφορία δυαδικής μεταγωγής |
2 |
|
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) |
ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
1403 |
|
Σημείωση |
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Έγγραφα και λήψεις" |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-10...55 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...70 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό [klx] |
10 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
3 V |
EN 55011 |
Κατηγορία A |
|
Αντίσταση κραδασμών |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm πλάτος, περίοδος ταλάντωσης 5 min., 30 min. ανά άξονα σε συντονισμό ή 55 Hz |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms μισό ημίτονο, 3 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων |
|
MTTF [χρόνια] |
46 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
6,5 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] |
2163 x 30 x 28 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: Αλουμίνιο; εμπρόσθιος φακός: PC |
Μήκος L [mm] |
2163 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
πομπός |
2 LED |
δέκτης |
3 LED |
|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
Γωνία στερέωσης: 3 |
Παξιμάδια εγκοπής: 3 |
Παξιμάδια |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |