- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- Οπτικά πλέγματα ασφαλείας
- Οπτικά πλέγματα ασφαλείας με λειτουργία φίμωσης
- OY513S
Οπτικά πλέγματα ασφαλείας
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
Οπτικά πλέγματα ασφαλείας
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- εύκολη σύνδεση των αισθητήρων φίμωσης απευθείας πάνω στο οπτικό πλέγμα
- μπράτσα φίμωσης με προτοποθετημένους αισθητήρες για ταχεία ρύθμιση
- παράλληλη ή διασταυρούμενης δέσμης φίμωση, για ανίχνευση διαφόρων μεγεθών στόχων
- ενσωματωμένο φως κατάστασης
- φιλική στο χρήστη διαμόρφωση μέσω καλωδίωσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 10 |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 950 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 84 |
---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 42 |
---|
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Αριθμός εξόδων OSSD | 2 |
Μέγ. φορτίο ρεύματος ανά OSSD έξοδο [mA] | 300; (24 V) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Υψος περιοχής προστασίας [mm] | 910 |
---|---|
Αριθμός δεσμών | 4 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μικρής φωτεινότητας) [m] | 0...4 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μεγάλης φωτεινότητας) [m] | 3...12 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | 5,5 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Εφαρμογές | Κλάση C κατά EN 60654-1 παντός καιρού εφαρμογή |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...55 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (χωρίς συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Τύπος ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
|||
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 6905 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο; εμπρόσθιος φακός: PC |
Μήκος L [mm] | 1085 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; για διατομή αγωγού 1 mm² |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|