- Προϊόντα
- PC3552
Μεταδότης πίεσης
PC3552
PT-040-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Μεταδότης πίεσης
PC3552
PT-040-SBG14-A-ZVG/US/ /W
- Αξιόπιστος εντοπισμός πίεσης συστήματος σε βιομηχανικές εφαρμογές και κινητά μηχανήματα
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Εξαιρετική επαναληψιμότητα και χαμηλό σφάλμα γραμμικότητας
- Διάρκεια ζωής πάνω από 50 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: PT5443 Σύγκριση προϊόντων: PC3552 / PT5443 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...40 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...90 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 1000 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 200 |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...40 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,15; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 2,0; (συμπεριλαμβάνει ολίσθηση λόγω ροπής σύσφιξης, σφάλμα μηδενικού σημείου και εύρους) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,2 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,05; (ανά 6 μήνες) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 3 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 72,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 50 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|