- Προϊόντα
- PC5194
Μεταδότης πίεσης
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Μεταδότης πίεσης
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Αξιόπιστος εντοπισμός πίεσης συστήματος σε βιομηχανικές εφαρμογές
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Εξαιρετική επαναληψιμότητα και χαμηλό σφάλμα γραμμικότητας
- Διάρκεια ζωής πάνω από 60 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [bar] | -1...10 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα DIN EN ISO 1179-2 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | |
---|---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια | |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...70 | |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 300 | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
|
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 | |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [bar] | -1...10 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,05; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,8; (συμπεριλ.ολίσθηση λόγω υπερβολικής σύσφιξης, σφάλμα σημείου μηδέν και εύρους, μη γραμμικότητα, υστέρηση) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,2 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (ανά 6 μήνες) |
Σημείο μηδέν και εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < 0,25 (-25...70 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 1 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 787 | ||||
Έγκριση UL |
|
||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 58,2 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | 1.4542 (17-4 PH / 630); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 60 εκατομμύρια; (με 1.2 φορές πάνω της ονομαστικής πίεσης) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 25...35; (συνιστώμενη ροπή σύσφιξης; Εξαρτάται από λίπανση, στεγάνωση και πίεση) |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα DIN EN ISO 1179-2 |
Υλικό στεγάνωσης διεργασίας | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή | οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί) |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|