- Προϊόντα
- PC9021
Μεταδότης πίεσης
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Μεταδότης πίεσης
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [psi] | 0...3000 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για εφαρμογές οχημάτων |
---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -40...90 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [psi] | 14500 |
Αντοχή σε πιέσεις [psi] | 5800 |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 6 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...5 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [psi] | 0...3000 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 1,2; (συμπεριλαμβάνει ολίσθηση λόγω ροπής σύσφιξης, σφάλμα μηδενικού σημείου και εύρους) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,2 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (ανά 6 μήνες) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 8 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...90 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 859 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 78,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FPM Viton |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 50 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|