• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  4. Όλοι οι αισθητήρες πίεσης / κενού
  5. PE3000

Αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PE3000

PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E

Αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PE3000

PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E

  • Ειδική τσιμούχα για χρήση σε διεργασίες καθαρισμού
  • Με προγραμματιζόμενη έξοδο μεταγωγής και αναλογική έξοδο
  • Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στην υψηλή προστασία έναντι υπερφόρτισης
  • Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: PN3070 ή PN3570 Σύγκριση προϊόντων: PE3000 / PN3070 / PN3570 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εσωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο υγρά και αέρια
Υπό όρους κατάλληλο για για χρήση σε αέρια με πίεση >25 bar μόνο κατόπιν αιτήσεως
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Έλαια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
600 bar 8700 psi 60 MPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...36 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 50
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Προστασία υπέρτασης Ναι; (< 40 V)
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,3
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες)
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 1
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 500
Αναλογική τάση εξόδου [V] 0...10
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
Σε βήμα
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Εργοστασιακή ρύθμιση
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] < ± 0,5
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,25
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,05; (ανά 6 μήνες)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] 0; 0,2...50
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 3
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; Οθόνη ένδειξης; έξοδος ρεύματος / τάσης
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 213
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 272,5
Περίβλημα Κυλινδρικό
Διαστάσεις [mm] Ø 34 / L = 94,1
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); κεραμικό; Στεγάνωση στοιχείου μέτρησης: EPDM
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εσωτερικό σπείρωμα
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Οθόνη ένδειξης 3 x LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου LED, Κίτρινο
Ένδειξη κατάστασης αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
Μετρούμενες τιμές αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες