• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. PF2656

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Συνδυασμένη μέτρηση στάθμης και εντοπισμός συγκεκριμένων τιμών στάθμης με αναλογική έξοδο / έξοδο μεταγωγής
  • Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στη μεγάλη επαναληψιμότητα και το χαμηλό σφάλμα γραμμικότητας
  • Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • Προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος και έξοδος μεταγωγής
  • Χωνευτή τοποθέτηση σε δοχεία, δεξαμενές και σωληνώσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: PI2896 ή PI2796 Σύγκριση προϊόντων: PF2656 / PI2896 / PI2796 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα κώνος στεγάνωσης
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
Εγκατάσταση Στρεφόμενο περίβλημα 350°
Μέσο Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
50 bar 725 psi 5000 kPa
Αντοχή σε πιέσεις
20 bar 290 psi 2000 kPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Χωρίς διάκενο Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 60
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες)
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Μεγ. φορτίο [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Αναλογική τάση εξόδου [V] 0...10; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Αναλογικό αρχικό σημείο
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Αναλογικό τελικό σημείο
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
Σε βήμα
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Εργοστασιακή ρύθμιση
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] < 3
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...4
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA με βήματα [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 3
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος / τάσης; Φίμωση; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; σημείο μηδέν; εύρος
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 373,6
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο κεραμικό (99,9 % Al2O3); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα κώνος στεγάνωσης
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κόκκινο
Ένδειξη κατάστασης Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Μετρούμενες τιμές Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Οθόνη ένδειξης bar; psi; kPa
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Η έγκριση 3A είναι έγκυρη μόνο αν χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση προσαρμογείς με έγκριση 3A.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες