- Προϊόντα
- PG2889
Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με αναλογικό οθόνη
PG2889
PG-,10BREA01-MFRKG/US/ /P
Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με αναλογικό οθόνη
PG2889
PG-,10BREA01-MFRKG/US/ /P
- Αναλογική ένδειξη, διακόπτης πίεσης και πομπός σε μία ενιαία μονάδα
- Εξαιρετικά ευανάγνωστη ακόμα και από μεγάλη απόσταση
- Περιστρεφόμενη οθόνη με ραβδόγραμμα LED για ένδειξη του σημείου μεταγωγής
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα που προάγει την υγιεινή, κατάλληλο για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Χωνευτή σύνδεση διεργασίας για χρήση σε διεργασίες CIP και SIP
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα κώνος στεγάνωσης Προσοχή: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μόνο σε σύνδεση διεργασίας G1 με κώνο στεγάνωσης.; Ο G1A κώνος στεγάνωσης της συσκευής είναι κατάλληλος μόνο για προσαρμογείς με μεταλλικό άκρο τερματισμού. |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Εφαρμογή | επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών | ||
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια | ||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση | ||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 4 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 70; (24 V) |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 6 |
Αρχή λειτουργίας | Υδροστατική |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 50 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
|||
---|---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
|||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
|||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
|||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
|||
Σε βήμα |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,5; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 10 |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0,01...30 |
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0,01...30 |
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 25 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 100 | ||||||||||
Σημείωση για έγκριση |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 562,7 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; γυαλί θέασης: Γυαλί ασφαλείας 4 mm |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | κεραμικό (99,9 % Al2O3); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα κώνος στεγάνωσης Προσοχή: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μόνο σε σύνδεση διεργασίας G1 με κώνο στεγάνωσης.; Ο G1A κώνος στεγάνωσης της συσκευής είναι κατάλληλος μόνο για προσαρμογείς με μεταλλικό άκρο τερματισμού. |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Με κλίμακα | Ναι | ||||||||||||
Εκτεταμένο εύρος οθόνης (μέγ.) |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|