- Προϊόντα
- PI1004
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση S30x2 εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||
---|---|---|---|---|
Εφαρμογή | επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών | |||
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...150 | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 | |||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση; κενό | |||
Χωρίς διάκενο | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | 20...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 3,5...21,5 |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 1 |
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 0,5 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 300 |
---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
---|---|
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 125 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||||||||||||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||||||||||||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
||||||||||||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
||||||||||||
Ελάχ. απόσταση μεταξύ SP και rP |
|
||||||||||||
Σε βήμα |
|
||||||||||||
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1) | ||||||||
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 συμπερ. σημείο μηδέν και λάθος εύρους, μη γραμμικότητα, υστέρηση; Turn down 1:1) | ||||||||
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος) | ||||||||
Ολική απόκλιση στο εύρος θερμοκρασίας |
|
||||||||
Σημείωση | για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενότητα Διαγράμματα και γραφήματα |
Ακρίβεια [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Επαναληψιμότητα [K] | ± 0,2 |
Ανάλυση [K] | 0,2 |
Χρόνοι απόκρισης
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0...99,99 |
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 30 |
---|
Ελαχ. χρόνος απόκρισης εξόδου μεταγωγής (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 7 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Νερό ; > 0,9 m/s) |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||||
Προφίλ | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link ανάλυση πίεση [bar] | 0,0005 | ||||||||||
IO-Link ανάλυση θερμοκρασία [K] | 0,2 | ||||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; εσωτερική θερμοκρασία; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής; Μετρητής αιχμών πίεσης | ||||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 201 | ||||
Σημείωση για έγκριση |
|
||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 349,1 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 50 / L = 106,4 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | κεραμικό (99,9 % Al2O3); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 25 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση S30x2 εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | bar; psi; MPa |
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.; Δεν διατίθενται πλέον αντάπτορες ως παρελκόμενα σύνδεσης |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
επίδραση θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην ακρίβεια
|
|
---|