- Προϊόντα
- PI1093
Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με οθόνη
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με οθόνη
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
- Συνδυασμένη μέτρηση στάθμης και εντοπισμός συγκεκριμένων τιμών στάθμης με αναλογική έξοδο / έξοδο μεταγωγής
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες στην τεχνολογία διεργασίας
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Χωνευτή τοποθέτηση σε δοχεία, δεξαμενές και σωληνώσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Ημερομηνία κατάργησης: 03/31/2024
Ημερομηνία κατάργησης: 03/31/2024
Εναλλακτικοί κωδικοί: PI1003 ή PI1703 Σύγκριση προϊόντων: PI1093 / PI1003 / PI1703 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα. Δεν διατίθενται πλέον αντάπτορες ως παρελκόμενα σύνδεσης
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||
---|---|---|---|---|
Εφαρμογή | επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών | |||
Εγκατάσταση | Στρεφόμενο περίβλημα 350° | |||
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση | |||
Χωρίς διάκενο | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...32 DC |
---|---|
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,5 |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA] | 6 |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [ms] | 30 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο 1:4) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 300 |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
|||
---|---|---|---|---|
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
|||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
|||
Σε βήμα |
|
|||
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 40 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | σημείο μηδέν; εύρος |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 238 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 405 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | κεραμικό (99,9 % Al2O3); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | bar; psi; MPa; % του εύρους |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Σημειώσεις | Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.; Δεν διατίθενται πλέον αντάπτορες ως παρελκόμενα σύνδεσης | |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|