- Προϊόντα
- PI2899
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα κώνος στεγάνωσης Προσοχή: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μόνο σε σύνδεση διεργασίας G1 με κώνο στεγάνωσης.; Ο G1A κώνος στεγάνωσης της συσκευής είναι κατάλληλος μόνο για προσαρμογείς με μεταλλικό άκρο τερματισμού. |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||
---|---|---|---|---|
Εφαρμογή | επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών | |||
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 | |||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση; κενό | |||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 10 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αρχή λειτουργίας | Υδροστατική |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | 20...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 3,6...21 |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 1 |
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 45 |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,5 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 300 |
---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
---|---|
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 125 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||||||||||||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||||||||||||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
||||||||||||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
||||||||||||
Σε βήμα |
|
||||||||||||
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0,01...99,99 |
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 45 |
---|
Ελαχ. χρόνος απόκρισης εξόδου μεταγωγής (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 7 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.0 | ||||
Προφίλ | χωρίς προφίλ | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 148,66 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 379 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 50 / L = 106 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | κεραμικό (99,9 % Al2O3); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα κώνος στεγάνωσης Προσοχή: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μόνο σε σύνδεση διεργασίας G1 με κώνο στεγάνωσης.; Ο G1A κώνος στεγάνωσης της συσκευής είναι κατάλληλος μόνο για προσαρμογείς με μεταλλικό άκρο τερματισμού. |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % του εύρους |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|